Publier vos produits
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
    Archivé

    Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light

    The straight lines and up-sized satin etched glass of this Olde Bronze 3 light semi flush ceiling light from the Shailene Collection create the perfect casual look for the updated urban lifestyle.

    As Featured on Amazon.com

    #KichlerLighting #SemiFlushCeilingLight

    Spécification

    • Certifications/Qualifications
      Location Rating: Dry

      Dimensions
      Base Backplate: 5.00 DIA
      Weight: 4.73 LBS
      Height: 10.00"
      Width: 14.00"

      Mounting/Installation
      Interior/Exterior: Interior
      Mounting Style: Semi-Flush
      Mounting Weight: 2.62 LBS

      Primary Lamping
      Lamp Included: Not Included
      Lamp Type: A19
      Light Source: Incadescent
      Max or Nominal Watt: 100W
      # of Bulbs/LED Modules: 3
      Socket Type: Medium

      Product/Ordering Information
      Finish: Bronze
      UPC: 783927443869

      Specifications
      Diffuser Description: Satin Etched
      Material: STEEL
      Shade Description: WHITE MICRO-FIBER
      Shade Dimensions: 14.00 DIA X 4.50
      Shade Included: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kichler-43675OZ-Shailene-Glass-Semi-Flush-Ceiling-Light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsFlush Mount
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (12)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (5)