Publier vos produits
Kineline bpc - Receveur de douche
KINEDO

Kineline bpc - Receveur de douche

Receveur extra-plat type caniveau, texturé et coloré. Bonde sur petit côté

Spécification
    • Texture aspect granit
    • 5 couleurs : blanc, gris anthracite, gris pierre, noir, sable
    • Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti
    • Très forte adhérence naturelle, niveau d'adhérence : PN24
    • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
    • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 13,5 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kineline-bpc
  • Famille de produitsLa douche
  • Groupe de produitsReceveurs de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche