Publier vos produits
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
Kinerock carré/square - Receveur de douche
    KINEDO

    Kinerock carré/square - Receveur de douche

    Receveur extra-plat carré texturé et coloré en Biolex

    Spécification
      • Texture aspect minéral
      • 5 couleurs : blanc, gris anthracite, gris pierre, noir ou sable
      • Bonde horizontale extra-plate (24 l./min), avec grille d’évacuation métallique assortie incluse
      • Très forte adhérence naturelle, niveau d'adhérence : PN24
      • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
      • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9,5 à 14 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KIN040012
    • Famille de produitsLa douche
    • Groupe de produitsReceveurs de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION