Publier vos produits
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size

    Thin Bricks / Manganese / King Size

    Traduit par Google,

    Manganèse tire son nom d'un paysage glacial situé au nord de la ville, baigné par l'un des phénomènes naturels les plus étonnants. La couleur profonde et douce de la brique mince et lisse anthracite s’intègre dans l’architecture moderne impénétrable et ascétique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Manganese_King_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.75
    • Largeur (pouces)9.5
    • Profondeur (pouces)0.4
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord