Publier vos produits
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Traduit par Google,

    Urban Blend propose une palette qui tisse de riches bruns foncés et de la terre d'ombre dans des charbons profonds, et se transforme gracieusement en taupe doux, incarne la beauté naturelle de la terre. Cette collection est conçue pour ceux qui apprécient l'apparence prestigieuse de la force, se fondant harmonieusement dans le paysage urbain tout en se démarquant par son caractère distingué.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Urban_Blend_King_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.79
    • Largeur (pouces)9.44
    • Profondeur (pouces)0.39
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord