Publier vos produits
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Traduit par Google,

    Obsidian Shadow transcende l'ordinaire, avec un éclat métallique qui fait écho aux profondeurs de son homonyme, un verre naturel sombre formé par le refroidissement de la lave. Sa surface, une toile de violets profonds, de bleu-gris discret et de subtiles notes de marron, évoque un sentiment de profonde sophistication. L'attrait d'Obsidian Shadow réside dans ses détails complexes ; une texture semblable à la rouille invite à un examen plus approfondi, révélant des couches de complexité et une invitation à explorer l'inconnu.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Obsidian_Shadow_Imperial_Size
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)19.25
    • Profondeur (pouces)0.56
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord