Publier vos produits
KLAASWOOD Vertical Grain Siding
KLAASWOOD Vertical Grain Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Vertical Grain Siding

    Traduit par Google,

    L'EXCELLENCE ESTHÉTIQUE RENCONTRÉE À UNE DURABILITÉ DE CLASSE 1

    Le pin jaune du Sud à grain vertical modifié KLAASWOOD est un produit haut de gamme scié sur quartier, conçu pour répondre aux exigences esthétiques des architectes, des designers et des propriétaires, tout en offrant une stabilité naturelle accrue et des performances exceptionnelles.

    Le sciage sur quartier produit un grain fin et uniforme très prisé dans les projets résidentiels et commerciaux haut de gamme. Associé au procédé de modification de KLAASWOOD, il en résulte un produit d'une stabilité dimensionnelle supérieure, d'une durabilité de classe 1, d'une durée de vie de plus de 25 ans et d'une esthétique raffinée, répondant ainsi aux exigences des professionnels du design d'aujourd'hui.

    PRINCIPAUX AVANTAGES :

    • Attrait esthétique
      • Aspect de grain à fines rayures uniformes issu de la coupe sur quartier
      • Une présentation visuelle claire et cohérente, très appréciée des architectes et des designers.
      • Accepte les peintures, les teintures et les finitions colorées pour une plus grande flexibilité de conception
    • Stabilité accrue
      • Stabilité dimensionnelle naturelle due à l'orientation du sciage sur quartier
      • Encore amélioré grâce au processus de modification de KLAASWOOD
      • Réduction du gauchissement, du tuilage et de la torsion par rapport au bois scié à plat
    • Durabilité de classe 1
      • Durée de vie de plus de 25 ans sans traitements chimiques
      • Modifié pour résister à la pourriture et à la décomposition
      • Adapté aux applications extérieures dans des environnements exigeants
    • Fabriqué aux États-Unis
      • Approvisionnement, modification et fabrication nationale
      • Soutient la foresterie et l'industrie manufacturière américaines\
      • Qualité constante et fiabilité de la chaîne d'approvisionnement

    APPLICATIONS :

    • Revêtement extérieur pour bâtiments résidentiels et commerciaux
      projets
    • Moulures et bandeaux pour détails architecturaux
    • Terrasses haut de gamme pour espaces de vie extérieurs
    • murs et plafonds intérieurs accentués
    • Travaux de menuiserie spécialisés et applications sur mesure
    Spécification
    • AVAILABLE PROFILES:

      Siding:

      • 1x4
      • 1x6
      • 1x8

      Decking:

      • 2x6

      Trim:

      • 5/4x4
      • 5/4x6
      • 5/4x8

      Species: Southern Yellow Pine (Quartersawn)

      Durability Class: Class 1 (25+ year lifespan)

      Modification Process: KLAASWOOD Hydrolysis Modification Process

      Finish Compatibility: Accepts paint, stain, and color finishes

      Origin: Sourced, modified & made in the USA


      APPLICATIONS:

      • Exterior siding for residential and commercial projects
      • Trim and fascia for architectural detailing
      • Premium decking for outdoor living spaces
      • Interior accent walls and ceilings
      • Specialty millwork and custom applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klaaswood-vertical-grain-siding
    • Famille de produitsKLAASWOOD
    • Groupe de produitsSiding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking