Publier vos produits
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker

    MultiBase 2072i Parker

    Traduit par Google,
    Le système de stationnement premium le plus confortable. Le MultiBase 2072i offre un espace généreux pour une entrée et une sortie aisées. Le MultiBase 2072i est l'un des systèmes de stationnement les plus confortables du marché, car le montant en acier décalé permet d'ouvrir davantage les portes, facilitant ainsi l'entrée et la sortie. Ce système permet d'accueillir des véhicules lourds de manière compacte et est idéal pour le stockage de véhicules jusqu'à 215 cm de haut. Grâce à son système de synchronisation électrohydraulique, le MultiBase 2072i est plus respectueux de l'environnement, nécessite moins d'entretien et est généralement plus efficace que les systèmes précédents équipés d'un synchroniseur mécanique.
    Spécification
    • x For independent parking x Single platform (SP) for 2 cars or double platform (DP) for 4 cars x Total height of standard type: 350 cm x Pit depth of standard type: 195/200 cm x Building height: 320 cm to 450 cm in 5 cm increments x Pit depth: 170 cm to 235 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 215 cm, length 500 to 520 cm x Usable platform width for standard type: 230-250/460-470 cm, optional up to max. 260-270/350/480-540 cm x Standard design: 2,000 kg per parking space, optional max. 2,600 kg SP/DP or max. 3,000 kg SP x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multi_base_2072i_parker
    • Famille de produitsParker
    • Groupe de produitsMultiBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems