Publier vos produits
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Garage encastré - Largeur de plateforme 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Garage encastré - Largeur de plateforme 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Garage encastré - Largeur de plateforme 230-270/460-540

    WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Garage encastré - Largeur de plateforme 230-270/460-540

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)

    Le système de stationnement invisible : encastré dans le sol, il reste invisible. La plateforme souterraine horizontale n’est visible que lorsqu’elle est relevée pour le stationnement ou la récupération d’un véhicule. La plaque de recouvrement est personnalisable selon les préférences du client et s’adapte à l’environnement.

    Spécification
      • Hauteur des véhicules : 165 à 200 cm
      • Largeur de la plateforme : jusqu’à 270 cm et 540 cm
      • Charge maximale admissible sur la plateforme : 2 000 kg et 2 600 kg
      • Places de stationnement supplémentaires invisibles pour les projets de rénovation
      • Un niveau de stationnement : module simple pour une place, module double pour deux places
      • Le couvercle du système de niveau visible est de plain-pied avec le sol environnant et est donc praticable
      • Le couvercle du système peut être personnalisé : sable/marbre, sable/gravier, terre/gazon ou tôle à damier, par exemple
      • Le couvercle étanche protège le véhicule stationné en dessous
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_parklift_461
    • Famille de produitsWÖHR PARKLIFT
    • Groupe de produitsWÖHR PARKLIFT 461
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)2300
    • Profondeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems