Publier vos produits
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker

    MultiBase 2078i Parker

    Traduit par Google,
    Le garage premium le plus compact. MultiBase 2078i – Le choix idéal pour les garages de faible hauteur. Le MultiBase 2078i est le garage premium le plus compact. Il réduit la hauteur d'installation jusqu'à 30 cm par rapport au MultiBase 2072i grâce à l'inclinaison des plateformes. L'inclinaison de la plateforme inférieure est idéale si vous devez utiliser une pente pour accéder au garage afin de respecter les distances avec les constructions adjacentes aux limites de propriété. Le montant en acier décalé permet d'ouvrir davantage les portes des voitures, facilitant ainsi l'entrée et la sortie. Ce système permet d'accueillir des véhicules lourds de manière particulièrement compacte et est idéal pour le stockage de véhicules jusqu'à 215 cm de hauteur. Grâce à son système de synchronisation électrohydraulique, le MultiBase 2078i est plus écologique, nécessite moins d'entretien et est généralement plus efficace que les systèmes précédents équipés d'un synchroniseur mécanique.
    Spécification
    • x For independent parking x Single platform (SP) for 2 cars or double platform (DP) for 4 cars x Total height of standard type: 320 cm x Pit depth of standard type: 195/200 cm x Building height: 290 cm to 435 cm in 5 cm increments x Pit depth: 170 cm to 235 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 220 cm, length 500 to 520 cm x Usable platform width for standard type: 230-250/460-470 cm, optional up to max. 260-270/480-540 cm x Standard design: 2,000 kg per parking space, optional max. 2,600 kg SP/DP or max. 3,000 kg SP x Horizontal access to the upper parking level, slightly inclined access to the lower parking level x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multi_base_2078i_parker
    • Famille de produitsParker
    • Groupe de produitsMultiBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems