Publier vos produits
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    Traduit par Google,
    Le système de stationnement semi-automatique haut de gamme avec fosse carrossable. Le TrendVario 6100+ peut gérer des hauteurs de plafond extrêmement basses et peut être combiné avec d'autres modèles TrendVario. Carrossable, le TrendVario 6100+ peut facilement être combiné avec les TrendVario 6100, 6200+ et 6300, ainsi qu'avec les modèles 6100+ et 6300+ (également carrossables), pour former une rangée de stationnement supplémentaire. L'absence de deuxième voie d'accès permet d'augmenter le nombre de places de stationnement sur une même surface. Le TrendVario 6100+ est accessible depuis le sol. Le système peut accueillir deux véhicules superposés, dont l'un est descendu dans la fosse. L'espace de stationnement est ainsi réduit. Les places de stationnement sont déplacées verticalement et horizontalement et transportées à l'emplacement souhaité. Pour une sécurité de fonctionnement maximale, l'accès au niveau du système est sécurisé par des portillons. Cela protège également les véhicules contre le vol et le vandalisme.
    Spécification
    • x For independent parking x 15 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 220 cm to 265 cm in 5 cm increments x Pit depth: 190 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 245 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trend_vario_6100plus_semi_automatic_parking_system
    • Famille de produitsSemi-automatic parking systems
    • Groupe de produitsTrendVario 6000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems