Publier vos produits
TrendVario 6300 semi-automatic parking system
TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    Traduit par Google,
    Système de stationnement semi-automatique haut de gamme à 3 niveaux. Le TrendVario 6300 crée davantage de places de stationnement sur un espace réduit. L'entrée du TrendVario 6300 se situe au niveau du sol. Contrairement aux autres modèles, le système peut accueillir trois véhicules superposés et les places de stationnement se déplacent verticalement et horizontalement : vers le bas de la fosse ou vers le haut du troisième niveau. La place de stationnement souhaitée est alors déplacée, permettant ainsi d'accueillir davantage de véhicules sur la même surface. Pour une sécurité de fonctionnement maximale, l'accès au niveau est sécurisé par des portillons. Cela protège également les véhicules contre le vol et le vandalisme. Le système de stationnement semi-automatique offre jusqu'à 29 places de stationnement au total.
    Spécification
    • x For independent parking x 10 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 325 cm to 460 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 220 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trend_vario_6300_semi_automatic_parking_system
    • Famille de produitsSemi-automatic parking systems
    • Groupe de produitsTrendVario 6000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems