ECO-DRIVE S 8
Ø8
Fixation moderne avec disque en polystyrène EPS intégré à faible conductivité thermique ponctuelle pour la fixation de mousse de polystyrène EPS sur tous les supports selon ETAG 014 dans les systèmes ETICS.
Avec tête d'entraînement TX
SUBSTRATS
• Béton
• Brique d'argile pleine
• Brique pleine en silicate de calcium
• brique creuse
• Béton à granulats légers
• Béton cellulaire autoclavé AAC
MATÉRIAU DE FIXATION
• Polyamide [PA]
MATÉRIAU DE LA BROCHE
• Acier galvanisé
MATÉRIAU DE LA TÊTE
• Polyamide [PA] avec fibre de verre
TYPE D'ISOLATION
• Polystyrène expansé EPS
METHODE D'INSTALLATION
• Isolation traversante
APPLICATION
• Systèmes ETICS
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Canada |
Émirats arabes unis | Autriche | États-Unis |
Inde | Belgique | |
Israël | Bosnie-Herzégovine | |
Qatar | Croatie | |
Turquie | Danemark | |
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Hongrie | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Lituanie | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
République tchèque | ||
Roumanie | ||
Royaume-Uni | ||
Slovaquie | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Ukraine |