WKTHERM-S-8
Ø8
Attache moderne avec zone d'expansion courte pour la fixation de mousse de polystyrène EPS et de laine minérale MW (en combinaison avec un collier de support TDX) sur tous les substrats selon ETAG 014 dans les systèmes ETICS.
Fixation avec tête d'entraînement TX
SUBSTRATS
• Béton
• Brique d'argile pleine
• Brique pleine de silicate de calcium
• brique creuse
• Béton de granulats légers
• Béton cellulaire autoclavé AAC
MATÉRIEL DE FIXATION
• Polyéthylène
MATÉRIAU DE LA BROCHE
• Acier galvanisé
MATÉRIAU DE LA TÊTE
• Polyamide [PA] avec fibre de verre avec lecteur TX
TYPE D'ISOLATION
• EPS en polystyrène
• Laine
MÉTHODE D'INSTALLATION
• Isolation traversante
APPLICATION
• Systèmes ETICS
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Canada |
Émirats arabes unis | Autriche | États-Unis |
Inde | Belgique | |
Israël | Bosnie-Herzégovine | |
Qatar | Croatie | |
Turquie | Danemark | |
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Hongrie | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Lituanie | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
République tchèque | ||
Roumanie | ||
Royaume-Uni | ||
Slovaquie | ||
Slovénie | ||
Suède | ||
Ukraine |