Publier vos produits
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor

    LE-A4 - Wedge anchor

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    LE-A4
    M8, M10, M12, M16

    Ancrage mécanique puissant pour charges statiques, quasi-statiques et sismiques, conçu pour être posé dans du béton fissuré ou non fissuré.

    SUBSTRATS
    Béton de poids normal fissuré ou non fissuré, armé ou non, de classe de résistance C20/25 à C50/60

    MATÉRIAU DU BOULON
    Acier inoxydable A4

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Acier inoxydable A4

    MATÉRIEL DE CALE
    • Acier inoxydable A4

    MATÉRIAU DE L'ÉCROU ET DE LA RONDELLE
    • Acier inoxydable A4

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Installation de sous-structures en acier de façade en milieu urbain, industriel et également marin.
    • Installation de machines et d'appareils soumis à des conditions internes humides en permanence.
    • Installation de garde-corps, mains courantes, balustrades à l'intérieur et à l'extérieur.
    • Ancrage de plaques de base, consoles, porte-à-faux dans des conditions intérieures et extérieures.
    • Fixation de constructions en acier sur des éléments structurels en béton à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

    Spécification
    • Stainles steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-A4     60 - 155 mm
      M10     LE-A4     85 - 155 mm
      M12     LE-A4     85 - 165 mm
      M16     LE-A4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.le-a4-wedge-anchor
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsWedge anchors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wedge anchors
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Titre OmniClassExpansion Anchors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord