Publier vos produits
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 sur 5 étoiles3.7(13 Avis)
    Traduit par Google,

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Ancrage mécanique puissant pour charges statiques et quasi-statiques standard, conçu pour la pose dans du béton non fissuré.

    SUBSTRATS
    Béton non fissuré de masse normale, armé ou non, de classe de résistance C20/25 à C50/60

    MATÉRIAU DU BOULON
    Acier Carbone

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Galvanisé

    MATÉRIEL DE CALE
    • Acier au carbone galvanisé

    MATÉRIAU DE L'ÉCROU ET DE LA RONDELLE
    • Acier au carbone galvanisé

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Installation de machines et d'appareils.
    • Installation de garde-corps, mains courantes, balustrades à l'intérieur des bâtiments.
    • Ancrage de plaques de base, consoles, porte-à-faux, chemins de câbles dans des conditions intérieures sèches.
    • Fixation de constructions en acier sur des éléments structuraux en béton dans des conditions intérieures sèches à l'intérieur des bâtiments.

    Spécification
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.le-zn-wedge-anchor
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsWedge anchors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wedge anchors
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Titre OmniClassExpansion Anchors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord