Publier vos produits
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor

    LE-ZNA4 - Wedge anchor

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    LE-ZNA4
    M8, M10, M12, M16

    Ancrage mécanique puissant pour charges statiques, quasi-statiques et sismiques, conçu pour être posé dans du béton fissuré ou non fissuré.

    SUBSTRATS
    Béton de poids normal fissuré ou non fissuré, armé ou non armé de classe de résistance C20/25 à C50/60

    MATÉRIAU DU BOULON
    Acier Carbone

    PROTECTION CONTRE LA CORROSION
    • Galvanisé

    MATÉRIEL DE CALE
    • Acier inoxydable A4

    MATÉRIAU DE L'ÉCROU ET DE LA RONDELLE
    • Acier au carbone galvanisé

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Installation traversante

    APPLICATION
    • Installation de sous-structures en acier de façade dans des environnements non agressifs.
    • Installation de machines et d'appareils.
    • Installation de garde-corps, mains courantes, balustrades à l'intérieur des bâtiments.
    • Ancrage de plaques de base, consoles, porte-à-faux, chemins de câbles dans des conditions intérieures sèches.
    • Fixation de constructions en acier sur des éléments structurels en béton dans des conditions intérieures sèches à l'intérieur des bâtiments

    Spécification
    • Galvanized steel + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-ZNA4     60 - 155 mm
      M10     LE-ZNA4     85 - 155 mm
      M12     LE-ZNA4     85 - 165 mm
      M16     LE-ZNA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Stainless steel A4
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 to R120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.le-zna4-wedge-anchor
    • Famille de produitsAnchors
    • Groupe de produitsWedge anchors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wedge anchors
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Titre OmniClassExpansion Anchors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord