Publier vos produits
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL

    THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL

    Traduit par Google,

    ThermoDrive V2 - Outil de réglage
    Ø120
    L'outil est dédié au montage immergé optionnel des fixations ThermoDrive V2 dans les systèmes ETICS.

    MATÉRIEL D'OUTILS
    • Acier galvanisé

    TYPE D'ISOLATION
    • Polystyrène expansé EPS
    • Laine

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification
    •      Type      Length range:
      Ø120      Tool ThermoDrive V2      250 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.THERMODRIVE_V2_SETTING_TOOL
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord