Publier vos produits
WCF-E3 - MOUNT EVEREST - Epoxy injection anchor

WCF-E3 - MOUNT EVEREST - Epoxy injection anchor

Traduit par Google,

WCF-E3 MOUNT EVEREST pour charges lourdes
Cheville d'injection collée à deux composants en époxy pur avec un rapport de 3:1. Pour une utilisation professionnelle dans l'ancrage structurel à charge élevée/résistant. Offre les meilleures performances pour les applications les plus exigeantes.

SUBSTRATS
• Béton fissuré et non fissuré (option 1) C20/25 à C50/60.
• Béton armé et non armé.
• Béton sec et humide et trous inondés (Cat 2).
• Connexions d'armature post-installées - calcul selon EC2 EN 1992-1-1.
• Classe de résistance du béton de C12/15 à C50/60.

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'INSTALLATION
• 5°C à 40°C

TAILLE DE LA CARTOUCHE
• 585 ml

ÉLÉMENTS EN ACIER APPROUVÉS
• Tiges filetées M8-M30 en acier galvanisé nuances : 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 ;
• Tiges filetées M8-M30 en nuances d'acier inoxydable : A2-70, A4-70, A4-80 ;
• Tiges filetées M8-M30 en acier HCR : 1.4529, 1.4565 ;
• Barres galvanisées ou galvanisées à chaud et thermodiffusion ;
• Barres d'armature : Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, grade : B,C ;
• Barres d'armature (poteau posé selon TR023/EC2) : Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, classe : B, C ;

APPLICATIONS
• Ancrage de constructions lourdes en acier sur des éléments structuraux en béton.
• Ancrage des plaques de base, des supports, des consoles dans les applications de charge les plus élevées avec les conditions les plus difficiles.
• Renforcement et renforcement des éléments en béton dans la superstructure existante (restauration d'anciens bâtiments, rénovation de ponts, etc.).
• Large gamme de connexions de barres d'armature post-installées, y compris les applications d'ancrage et de joint de chevauchement (par exemple, dalle à dalle au niveau du support, joint de chevauchement à la fondation d'une colonne ou d'un mur, etc.).
• Méthode de conception selon EN 1992-4:2018 et EC2 EN 1992-1-1.

APPROBATION SISMIQUE C1/C2
Les ancres ont été testées pour les charges sismiques et sont donc approuvées pour une utilisation dans des applications dans des zones sismiquement actives. L'agrément parasismique permet de concevoir des fixations fiables avec un niveau de sécurité accru.

PARAMÈTRES DE PORTANCE ÉLEVÉS
Il est idéal pour les ancrages structurels à charge élevée/résistants. Offre les meilleures performances pour les applications les plus exigeantes.

SANS STYRÈNE
L'absence de styrène est bien adaptée et sûre pour une utilisation à l'intérieur et dans des espaces confinés.

POSE DANS DU BÉTON FISSURÉ
Approuvé pour la fixation de tiges filetées et de barres d'armature dans la zone de tension d'un élément en béton armé. La zone de tension, également appelée zone fissurée, peut se produire dans tous les principaux éléments structurels en béton, par exemple les poutres, les dalles, les colonnes.

Spécification
  • MOUNT EVEREST
    capacity    application temp.
    585ml    5°C to 40°C

    Basic parameters

    ParameterValue
    Material
    Epoxy resin
    Ambient temperature [˚C]
    +5 - +40
    Colour
    Pink
    Curing system
    Catalyst
Spécifications techniques
  • Réference unique.wcf-e3-mount-everest-epoxy-injection-anchor-for-heavy-loads
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsChemical anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCStructural products
  • Code UNSPSC301036
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
  • Description de l'Uniclass 2015Chemical anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 15
  • Titre OmniClassBonded Anchors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord