Publier vos produits
WCF-EASF - MAKALU - Epoxy Acrylate injection anchors

WCF-EASF - MAKALU - Epoxy Acrylate injection anchors

Traduit par Google,

WCF-EASF / WCF-EASF-E / WCF-EASF-C MAKALU pour charges lourdes et moyennes
L'époxy acrylate à deux composants (rapport 10:1) est un système d'ancrage collé universel approuvé pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré dans les ancrages soumis à des charges statiques et quasi-statiques et à des actions sismiques de catégorie C1, ainsi que dans la maçonnerie. Pour une utilisation professionnelle dans des applications lourdes et moyennes.

SUBSTRATS
• Béton fissuré et non fissuré (option 1) C20/25 à C50/60.
• Béton armé et non armé.
• Béton sec et humide et trous inondés (Cat 2).
• Connexions d'armature post-installées - calcul selon EC2 EN 1992-1-1.
• Classe de résistance du béton de C12/15 à C50/60.
• Substrat de maçonnerie.

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'INSTALLATION
WCF-EASF-410 - pour des conditions d'installation normales : 5°C à 30°C
WCF-EASF-E-410 - pour conditions d'installation estivales (tropicales) : 15°C à 40°C
WCF-EASF-C-410 - pour les conditions d'installation hivernales : 0°C à 20°C (non homologué pour les connexions PIR)

TAILLE DE LA CARTOUCHE
410ml

ÉLÉMENTS EN ACIER APPROUVÉS
• Tiges filetées M8-M30 en acier galvanisé nuances : 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 ;
• Tiges filetées M8-M30 en nuances d'acier inoxydable : A4-70, A4-80, A2-70 ;
• Tiges filetées M8-M30 en acier HCR : 1.4529 et 1.4565 ;
• Barres galvanisées ou galvanisées à chaud et thermodiffusion ;
• Barres d'armature : Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, grade : B,C ;
• Barres d'armature (poteau posé selon TR023/EC2) : Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, classe : B, C ;

APPLICATIONS
• Ancrage de constructions en acier sur des éléments structuraux en béton.
• Ancrage de plaques de base, supports, consoles dans des applications à charge élevée/moyenne.
• Renforcement et renforcement des éléments en béton dans la superstructure existante (restauration d'anciens bâtiments, rénovation de ponts, etc.).
• Large gamme de connexions de barres d'armature post-installées, y compris les applications d'ancrage et de joint de chevauchement (par exemple, dalle à dalle au niveau du support, joint de chevauchement à la fondation d'une colonne ou d'un mur, etc.).
• Méthode de conception selon EN 1992-4:2018 et EN 1992-1-1.

APPROBATION SISMIQUE C1/C2
Les ancres ont été testées pour les charges sismiques et sont donc approuvées pour une utilisation dans des applications dans des zones sismiquement actives. L'agrément parasismique permet de concevoir des fixations fiables avec un niveau de sécurité accru.

PARAMÈTRES DE PORTANCE ÉLEVÉS
Il est idéal pour les ancrages structurels à charge élevée/résistants. Offre les meilleures performances pour les applications les plus exigeantes.

SANS STYRÈNE
L'absence de styrène est bien adaptée et sûre pour une utilisation à l'intérieur et dans des espaces confinés.

POSE DANS DU BÉTON FISSURÉ
Approuvé pour la fixation de tiges filetées et de barres d'armature dans la zone de tension d'un élément en béton armé. La zone de tension, également appelée zone fissurée, peut se produire dans tous les principaux éléments structurels en béton, par exemple les poutres, les dalles, les colonnes.

Spécification
  • MAKALU
    capacity    application temp.
    410 ml    5°C to 30°CWCF-EASF-E-400
    410 ml    15°C to 40°CWCF-EASF-E-400*
    410 ml    0°C to 20°CWCF-EASF-C-400*

    *product available on request

    Basic parameters

    ParameterValue
    MaterialMethacrylate resin
    Ambient temperature [˚C]+5 - +35
    ColourGrey
    Curing system
    Catalyst
Spécifications techniques
  • Réference unique.wcf-easf-makalu-epoxy-acrylate-injection-anchor-for-heavy-and-medium-loads
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsChemical anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCStructural products
  • Code UNSPSC301036
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
  • Description de l'Uniclass 2015Chemical anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 15
  • Titre OmniClassBonded Anchors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord