Publier vos produits
WCF-PESF - MONT BLANC - Polyester injection anchor

WCF-PESF - MONT BLANC - Polyester injection anchor

Traduit par Google,

WCF-PESF / WCF-PESF-E MONT BLANC pour charges faibles et moyennes
Le polyester est un système d'ancrage chimique sans styrène à deux composants (ratio 10:1) à rendement faible à moyen, économique et à usage général, avec du polyester insaturé comme base chimique, qui a été formulé pour l'ancrage dans une grande variété de matériaux de construction . Idéal pour les applications de bricolage standard dans les substrats de béton et de maçonnerie non fissurés.

SUBSTRATS
• Béton non fissuré (option 7) C20/25 à C50/60.
• Béton armé et non armé.
• Béton sec et humide et trous inondés (Cat 2).
• Substrat de maçonnerie.

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'INSTALLATION
WCF-PESF-410 - pour des conditions d'installation normales : 5°C à 30°C
WCF-PESF-E-410 - pour conditions d'installation estivales (tropicales) : 10°C à 45°C
WCF-PESF-C-410 - pour conditions d'installation hivernales : -10°C à 30°C

TAILLE DE LA CARTOUCHE
WCF-PESF-E-300 - 300 ml
WCF-PESF-410 - 410 ml
WCF-PESF-E-410 - 410 ml

ÉLÉMENTS EN ACIER APPROUVÉS
• Tiges filetées M8-M24 en acier galvanisé nuances : 5.8, 8.8, 10.9 ;
• Tiges filetées M8-M24 en nuances d'acier inoxydable : A2-70, A4-70, A4-80 ;
• Tiges filetées M8-M24 en acier HCR : 1.4529 et 1.4565 ;
• Barres galvanisées ou galvanisées à chaud et barres galvanisées par thermodiffusion ;;

APPLICATIONS
• Ancrage des plaques de base, équerres, consoles lorsque la capacité portante est moins critique.
• Fixations dans des applications non structurelles liées à la sécurité, par exemple mains courantes, garde-corps, auvents, porte-à-faux, etc.
• Applications d'ancrage de bricolage dans une grande variété de matériaux de construction, par exemple sanitaires, clôtures, portails, chaudières, supports à vélos, auvents, etc.
• Méthode de conception selon le rapport technique EOTA TR029, EN-1992-4:2018 et ETAG 029/Annexe C/Méthode de conception A.

SANS STYRÈNE
L'absence de styrène est bien adaptée et sûre pour une utilisation à l'intérieur et dans des espaces confinés.

PAS DE STRESS DANS LE SUBSTRAT PENDANT L'INSTALLATION
En évitant la dilatation mécanique, ils n'introduisent pas de contraintes lors de l'installation dans le substrat et peuvent être installés à proximité les uns des autres et des bords du substrat.

DURCISSEMENT RAPIDE
La résine est conçue pour durcir rapidement afin que vous puissiez charger le point de fixation plus tôt.

CONTENU 410 ml - CARTOUCHE COAXIAL
Volume accru - 410 ml pour les grandes étendues de travail, la cartouche coaxiale permet un dosage plus facile et permet d'utiliser chaque cm3 de produit.

Spécification
  • MONT BLANC
    capacity    application temp.
    300 ml    5°C to 30°CWCF-PESF-300
    300 ml    10°C to 45°CWCF-PESF-E-300*
    300 ml    -10°C to 30°CWCF-PESF-C-300
    410 ml    10°C to 45°CWCF-PESF-E-410*

    *product available on request

    Basic parameters

    ParameterValue
    MaterialPolyester resin
    Ambient temperature [˚C]+5 - +30
    ColourGrey
    Curing systemCatalyst
Spécifications techniques
  • Réference unique.wcf-pesf-mont-blanc-polyester-injection-anchor-for-low-and-medium-loads
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsChemical anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCStructural products
  • Code UNSPSC301036
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
  • Description de l'Uniclass 2015Chemical anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 15
  • Titre OmniClassBonded Anchors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord