E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems
5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Trappes d'inspection pour installation au mur, au plafond et sur le capot avant. Pour toutes les épaisseurs de planches de 20 à 25 mm, composé d'un cadre en aluminium anodisé avec un couvercle intérieur pivotant et entièrement amovible, d'une plaque diamantée au choix encastrée ou vissée ainsi que d'un cran de sécurité à déclenchement automatique.
Spécification
Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.