Publier vos produits
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

Traduit par Google,
Le système de paroi de gaine W630.de est conçu avec un mécanisme de boulon jusqu'à une largeur de gaine de 5,00 m. Pour des raisons de protection contre l'incendie, une isolation supplémentaire n'est pas nécessaire.
Spécification
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Famille de produitsDrywall-systems
  • Groupe de produitsShaft walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur