Publier vos produits
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Traduit par Google,
Knauf Shaftwall est notre système innovant pour former des enceintes autour des gaines de service et d'ascenseur tout en travaillant d'un côté. Le goujon unique Knauf 'C-T' rend cela possible avec un minimum de composants. • Construit rapidement d'un côté • Jusqu'à 2 heures de résistance au feu • Robuste • Éprouvé dans les immeubles de grande hauteur à travers le Royaume-Uni • Utilise notre goujon Knauf 'C-T' unique et intelligent
Spécifications techniques
  • Réference unique.W636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Famille de produitsDrywall Systems
  • Groupe de produitsDrywall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Gypsum Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions