Publier vos produits
HERADESIGN® Baffle Element Profile

HERADESIGN® Baffle Element Profile

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine est un baffle acoustique vertical à deux couches en laine de bois liée à la magnésite, d'une épaisseur de 30 mm et disponible en six dimensions standards ou en dimensions spéciales sur demande. Sa surface finement texturée (largeur des fibres de 2 mm) offre de bonnes performances acoustiques. Surmonté d'un profilé en aluminium anodisé, il est suspendue avec différentes options d'accrochage pour créer des espaces visuels régulant la réverbération sonore. Une gamme presque illimitée d’options de couleurs permet de créer des designs de plafond inspirationnels et distinctifs. Ces éléments flottants peuvent être utilisés comme baffles individuels ou en installation groupée pour créer un effet linéaire saisissant. HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine est donc idéal pour les bureaux, les couloirs et les zones d'accueil où l'acoustique, le design et la durabilité sont cruciaux. HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine est certifié PEFC (PEFC 04-31-3367). Des produits certifiés FSC® (FSC® C163458) sont également disponibles sur demande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HERADESIGN_Baffle_Element_Profile
  • Famille de produitsOpen Ceilings Solutions
  • Groupe de produitsHERADESIGN® Baffle
  • Date de publication2024-01-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud