Publier vos produits
Armstrong METAL Q-Clip - Unperforated

Armstrong METAL Q-Clip - Unperforated

Le Armstrong METAL Q-Clip sans remplissage acoustique non perforé est une dalle de plafond acoustique en acier galvanisé post-laqué. Sans revêtement acoustique et non perforée, ce système d'ossature cachée Clip-In offre un design polyvalent, élégant et monolithique, facile à installer et à entretenir. Il comprend des options pour des fonctions « oscillo-battantes » ou de sécurité. Des dimensions, des couleurs et des finitions effet bois supplémentaires sont disponibles sur demande pour une personnalisation selon le design souhaité. Grâce à ses excellentes performances de réaction au feu A1, le Armstrong METAL Q-Clip sans remplissage acoustique non perforé est un choix idéal pour divers espaces, qu'il s'agisse de petites salles de service, de grands immeubles de bureaux commerciaux ou des principaux terminaux de transport. Le Armstrong METAL Q-Clip sans remplissage acoustique non perforé est certifié Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver selon la version 3.1 (9791 - pour les couleurs RAL uniquement) et détient une Déclaration Environnementale de Produit (EPD-KNA-20220031-IBD2 - pour la couleur RAL 9010 uniquement). (Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute)
Spécifications techniques
  • Réference unique.METAL_Q-Clip_F
  • Famille de produitsMETAL Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsMETAL Q-Clip
  • Date de publication2024-01-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique