Publier vos produits
DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

DESIGNBOARD 227 WOOD ossature cachée est un panneau en plâtre fibré avec placage bois véritable, conçu pour des solutions acoustiques élégantes en plafonds et murs. Il associe performance et sécurité avec une réaction au feu Euroclasse B-s1, d0 (selon EN 13501-1), tout en offrant d’excellentes performances acoustiques grâce à une large gamme de motifs de perforation. Ces performances techniques s’accompagnent d’une grande liberté de conception. Disponible en 12 finitions de placage bois décoratif et trois types de bords – SL2, Plank ou Channelled – DESIGNBOARD 227 WOOD ossature cachée permet de créer des solutions bois sur mesure, adaptées à toute vision architecturale. Associé au profil Knauf Design Fix 18 mm, il permet également des applications murales acoustiques contemporaines, notamment avec les bords Plank ou Channelled. Sa polyvalence ne se limite pas à l’esthétique : le bord SL2 apporte des avantages pratiques tels qu’une installation rapide et un accès facilité aux installations techniques. Grâce à sa faible dilatation et contraction face aux variations d'humidité ainsi qu’à sa surface robuste, ce produit garantit une excellente stabilité dans le temps. Adapté aux halls d’entrée, suites exécutives, salles de réunion et autres espaces exigeants, DESIGNBOARD 227 WOOD ossature cachée répond aux environnements où qualité et esthétique sont essentielles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.designboard-227-wood-concealed
  • Famille de produitsWOOD Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsDESIGNBOARD
  • Date de publication2026-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe
Arabie saoudite
Égypte
France
Bahreïn
Royaume-Uni
Émirats arabes unis
Irak
Israël
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Yémen