Publier vos produits
DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE WOOD Q est une lame en panneau de plâtre fibré à bord carré (Q) avec placage bois véritable, offrant des solutions linéaires élégantes pour plafonds et murs. Classé Euroclasse A2-s1, d0 selon la norme EN 13501-1, il associe une esthétique moderne et épurée à d’excellentes performances en réaction au feu. Disponible en 12 finitions de placage bois décoratif, deux épaisseurs (18 ou 25 mm) et deux largeurs de joint (5 ou 10 mm), DESIGNLINE WOOD Q permet de concevoir des solutions bois sur mesure en parfaite adéquation avec toute vision architecturale. Les lames sont installées au plafond sur profilés CD associés au profil Knauf Design Fix 18 mm, tandis que les applications murales utilisent uniquement le profil Knauf Design Fix 18 mm et offrent une pose en orientation verticale ou horizontale, selon les besoins. Grâce à une faible dilatation et contraction face aux variations d'humidité ainsi qu’à une surface robuste, DESIGNLINE WOOD Q garantit une fiabilité durable dans le temps. Il est idéal pour les halls d’entrée, espaces lounge, suites exécutives, amphithéâtres, auditoriums, salles de réunion et de conférence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.designline-wood-q
  • Famille de produitsWOOD Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsDESIGNLINE
  • Date de publication2026-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe