Publier vos produits
ROLD12 Fix
ROLD12 Fix

    ROLD12 Fix

    Traduit par Google,
    ROLD12 Fix 12,5 mm est une solution acoustique linéaire pour plafonds et murs en plaques de plâtre, avec une finition bois raffinée. ROLD12 allie d'excellentes performances acoustiques à un design de surface tridimensionnel distinctif. La surface combine un panneau de plâtre perforé avec des bandes linéaires appliquées, finition bois, créant ainsi un plafond ou un mur chaleureux et architectural, tout en profondeur et en rythme. Les panneaux de base sont fixés par vis sur une sous-structure en bois ou en acier et, grâce à leur perforation Unity 3 (perforations carrées de 3,5 × 3,5 mm), offrent une excellente absorption acoustique tout en conservant une esthétique sobre et structurée. Ce matériau incombustible bénéficie de la meilleure classification de résistance au feu (A2-s1, d0), garantissant une utilisation en toute sécurité dans les environnements exigeants. Le système de fixation par vis permet une installation précise avec une profondeur d'encastrement minimale et offre un accès complet aux panneaux pour la maintenance. Ce système peut également être combiné à des solutions d'éclairage intégrées et est compatible avec les concepts de ventilation diffuse. Cela fait du ROLD12 Fix 12,5 mm une solution idéale pour les bureaux, les restaurants, les hôtels, les salles de réunion et les espaces publics où le confort acoustique et un design architectural solide sont requis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rold12-fix
    • Famille de produitsGYPSUM Ceiling Solutions
    • Groupe de produitsGypsum Screw Fix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe
    Afghanistan
    Égypte
    Île de Man
    Arabie saoudite
    Irlande
    Bahreïn
    Royaume-Uni
    Émirats arabes unis
    Inde
    Irak
    Iran
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Qatar
    Syrie
    Yémen