Publier vos produits
Danish Roof solutions

Danish Roof solutions

Traduit par Google,
Accélérez le processus d'installation avec de la laine de verre. Il est facile à monter et sa nature robuste ne diminue pas l'isolation de la construction ni ne peut s'affaisser avec le temps. Parce que la laine est en moyenne 30% plus légère que la laine de roche, par rapport à des produits similaires, elle est plus facile à transporter et à installer. Le toit est la partie la plus importante de la maison lorsqu'il s'agit d'économies d'énergie. C'est ici que l'épaisseur et le poids du produit isolant sont d'une importance primordiale. Knauf Insulation recommande EcoBatt 0,034,037 pour la couche externe et EcoBlanket 0,034, 037 pour la couche interne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ki-dk-roof
  • Famille de produitsInsulation solutions
  • Groupe de produitsSloped roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireLaine de verre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014