Publier vos produits
Inspection hatch - roofing felt

Inspection hatch - roofing felt

Traduit par Google,

Knut Olsson Plåt AB
+46 70 160 30 00
www.Knutolssonplat.se
info@knutolssonplat.se


La trappe de toit est une trappe complète d'ascension et d'inspection adaptée pour les briques, les tôles et les toitures en feutre. La construction répond aux exigences selon BBR et HUSAMA.

Spécification
  • Standard dimension: internal dimension 700 x 900 mm. Other dimensions can be ordered on request. The hatch for roof is delivered with a wodden frame 45/195 mm. Sheet metal clad roof of Plyfa 15 mm. Hot-dip galvanized false edge 0,9 mm. Complete lock for inside and outside.

    Internally mounted hinges equipped with gas springs - no external penetrations are needed. Four edging strips for the frame are included.

    - The hatch are delivered in sheet metal in a standard color.

    - Other dimensions according to the quotation.

    - Insulated hatch according to the quotation. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.hatch-roofing-felt
  • Famille de produitsWater runoff and hatch for roof
  • Groupe de produitsHatch roofing felt
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG015580
  • Nom ETIMCovers, hatches and hoods
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
  • Titre OmniClassRoof Hatches

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord