Publier vos produits
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System
Centre seal system - Kömmerling 76 MD System

    Centre seal system - Kömmerling 76 MD System

    Traduit par Google,

    Le système de joint central Kömmerling 76 offre tous les avantages des fenêtres modernes. Ce système à six chambres et d'une profondeur de 76 mm offre une combinaison fascinante de design moderne et de proportions de profilés parfaites. Qu'il s'agisse de fonctionnalité, de propriétés structurelles, d'isolation, de protection de l'environnement ou de préservation de la valeur, il répond aux exigences d'aujourd'hui et surtout de demain. Le système de joint central Kömmerling 76 est tellement innovant qu'il peut accueillir des triples vitrages modernes ou des vitrages fonctionnels spéciaux avec des vitres jusqu'à 50 mm d'épaisseur. Grâce à une technique de fixation intelligente, l'installation professionnelle est rapide, propre et sans effort. Remplacer vos anciennes fenêtres par de nouveaux systèmes de joint central Kömmerling 76 modernes est un jeu d'enfant.

    Même la version standard du système répond aux exigences des maisons basse consommation (valeur Uf = 1,0 W(m²K). La conception globale intelligente améliore l'isolation thermique et phonique, et vous offre une meilleure qualité de vie, une meilleure rentabilité et une sécurité accrue.

    Combinez forme et couleur selon vos envies. Une vaste gamme de profilés – avec ouvrants décalés et semi-décalés – et différentes finitions de surface offrent de nombreuses possibilités. Le système est disponible en blanc, en stratifié imitation bois, en couleurs unies ou métallisées – laminé à l'extérieur et blanc à l'intérieur, ou laminé sur les deux faces. De plus, Kömmerling 76 est disponible avec la technologie de surface innovante proCoverTec dans 26 coloris supplémentaires.

    Parce que toutes les couleurs ne se valent pas et que la tendance aux fenêtres en PVC coloré est en constante augmentation, Kömmerling AcrylColor est désormais disponible. Il s'agit de PMMA, autrement dit de polyméthacrylate de méthyle, un thermoplastique. Un traitement thermique crée une couche acrylique colorée, robuste et homogène. Kömmerling AcrylColor agit comme un bouclier protecteur et garantit aux fenêtres une tenue des couleurs durable et une grande résistance aux rayures. Son aspect satiné raffiné est extrêmement facile à nettoyer et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

    Ce système est également exemplaire sur le plan écologique : la marque Kömmerling a été le premier producteur mondial à fabriquer des profilés non seulement à partir de PVC-U vierge rebroyé pour fenêtres, mais aussi exclusivement à partir de PVC sans plomb avec des stabilisants « verts » à base de calcium et de zinc. Cela garantit que les utilisateurs des produits Kömmerling contribuent également à la protection de l'environnement.

    Spécification
      • A new high-insulation 76 mm system for high energy savings –
        Uf value = 1.0 W/(m²K) alone for the standard version.
      • Perfected noise protection for enhanced quality of living.
      • Optional integrated burglary protection for greater security.
      • Easy care thanks to robust and weather resistant surfaces.
      • Lasting value thanks to durable quality on the highest level.
      • Ultra-modern technology for great handling ease and reliable functionality.
      • Colour possibilities:
        • PVC-U white,
        • woodgrain laminates, plain or metallic colours,
        • Kömmerling AcrylColor, a coloured acrylic layer,
        • proCoverTec, the innvoative surface technology.
      • All PVC-U profiles are produced with lead-free stabilisers based on calcium and zinc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre-seal-76-mm-system
    • Famille de produits76 MD
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes