Publier vos produits
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Traduit par Google,

    Avec des lignes épurées et lisses, la baignoire à air Underscore Heated Bubblemassage ™ est une retraite bienvenue pour évacuer la tension de la journée et centrer votre esprit. Allongez-vous et fondez dans le bain profond alors que des jets d'air stratégiquement placés libèrent des milliers de bulles pour masser votre corps au niveau d'intensité que vous préférez, tandis que la surface chauffée réchauffe votre dos et votre cou avec des réglages de température réglables pour créer un spa apaisant. environnement. Réalisez votre vision. Tout est au toucher de votre doigt…

    Caractéristiques

    • 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent, soutiennent et massent le corps
    • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
    • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur le dos, les épaules et le cou
    • Chauffage intégré
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Soutien lombaire intégral
    • Contrôle du clavier
    • Surface inférieure texturée

    Technologie

    • La technologie Heated BubbleMassage™ réchauffe et humidifie l'air avant qu'il n'entre dans le bain

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément)
    • Drop-in ou sous-plan
    • Bonde réversible
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite deux circuits dédiés

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1167-GHW
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs