Publier vos produits
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduit par Google,

    Voici un lavabo mural qui peut résister à une utilisation intensive. La construction en porcelaine vitrifiée offre des années de performance durable. L'émail ultra-épais avec une finition très brillante résiste aux taches, aux rayures et à l'écaillage pour conserver son éclat brillant et permettre un nettoyage facile.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive.
    • Construit en porcelaine vitrifiée.
    • 21-1/4"L x 18-1/8"L.
    • Installation murale.
    • Robinet non inclus.
    • Comprend un support mural.
    • Percé pour porte-bras dissimulé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2005
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsKingston™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.25
    • Largeur (pouces)18.12
    • Profondeur (pouces)21.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks