Publier vos produits
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Traduit par Google,

Inspirée par le charme des maisons du début du siècle, une baignoire autoportante Artifacts est comme un trésor vintage redécouvert, rehaussé par le confort d'un design moderne. La courbe douce du rebord offre un soutien supplémentaire du cou tandis que la hauteur inférieure du centre permet un accès facile à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire. L'intérieur émaillé lisse est complété par une finition peinte Spring Green à l'extérieur. Personnalisez votre baignoire Artifacts avec des pieds boule et griffe disponibles dans des couleurs complémentaires. La surface antidérapante Safeguard® améliore la sécurité.

Caractéristiques

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre zone de baignade
  • Support lombaire intégré aux deux extrémités
  • La surface antidérapante Safeguard® offre une excellente traction sous le pied
  • Extérieur peint en vert printemps
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Artefacts

Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®

Installation

  • Sur pied
  • Nécessite un drain K-7159 (vendu séparément)
  • Nécessite des pieds à boule et griffes K-204 (vendus séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-21000-PSG
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27.88
  • Largeur (pouces)32.5
  • Profondeur (pouces)66.13
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs