Publier vos produits
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Traduit par Google,

Inspiré par le charme des maisons du début du siècle, un lavabo de salle de bain Artifacts est comme un trésor vintage redécouvert et amélioré par le confort d'un design moderne. L'évier se monte sous le dessus du meuble-lavabo, ce qui donne un look plus contemporain, épuré et épuré. Associez ce lavabo de salle de bain Artifacts à d'autres produits de la collection Artifacts et créez l'espace de salle de bain de vos rêves.

Caractéristiques

  • Bassin rectangulaire
  • Drain central
  • Avec trop-plein
  • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Artefacts

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Sous plan

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-21783
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsArtifacts™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.83
  • Largeur (pouces)16.5
  • Profondeur (pouces)21.24
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks