Publier vos produits
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
    Kohler

    K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Caxton a un design simple et épuré qui est aussi polyvalent qu'attrayant. Cet évier facile à nettoyer combine l'aspect élégant d'un lavabo intégré avec un design intemporel qui convient aux décors de salle de bain traditionnels et modernes. Caxton crée une transition élégante entre le lavabo ovale lisse et à peu près n'importe quel comptoir à surface solide.

    Fonctionnalités

    • Vasque ovale à dessous non émaillé.
    • Bonde de trop-plein.
    • Fond de bol non émaillé.
    • Fond de bol non émaillé

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Encastré.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2211
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsCaxton® Oval
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)17.25
    • Profondeur (pouces)21.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks