Publier vos produits
K-22824 Kumin® 42" grab bar
Kohler

K-22824 Kumin® 42" grab bar

Traduit par Google,

La collection Kumin® apporte un style contemporain accrocheur à la salle de bain avec son mélange de lignes sobres et épurées et de surfaces subtilement inclinées. Cette barre d'appui Kumin® offre un soutien stable là où vous en avez besoin dans la salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kumin®.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel de montage et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22824
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKumin®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.56
  • Largeur (pouces)44.56
  • Profondeur (pouces)2.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit