Publier vos produits
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Traduit par Google,

Propre, élégant et contenu, Ceric exprime la chaleur et la simplicité contemporaines. Cette baignoire autoportante Ceric vous permet de profiter d'un bain profond et immersif pendant que vous vous détendez contre le support lombaire incliné. La construction en acrylique monobloc élégante et sans couture offre une durabilité exceptionnelle, avec des touches réfléchies comme le trop-plein intégré intégré, le drain au bout du pied et la polyvalence de l'emplacement.

Caractéristiques

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain
  • La profondeur de 17 po (432 mm) offre une expérience de trempage en profondeur
  • Soutien lombaire intégral
  • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
  • Robinet de vidange central de couleur assortie à la baignoire

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Sur pied

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25984
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsCeric®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.05
  • Largeur (pouces)29.05
  • Profondeur (pouces)59.92
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs