Publier vos produits
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
    Kohler

    Honesty® Showering kit, 1.75 gpm

    Traduit par Google,

    Éliminez les incertitudes liées à la conception d'une douche personnalisée avec cet ensemble de douche Honesty. L'ensemble comprend une pomme de douche à effet pluie et une douchette à main avec garniture de valve et barre coulissante coordonnées. Le support de montage réglable de la douchette à main sur la barre coulissante permet d'ajuster la hauteur de la douchette à main en fonction des utilisateurs de différentes tailles. Complétez l'installation avec une valve Rite-Temp, vendue séparément.

    Caractéristiques

    • La douchette multifonction Shift+® Square offre une couverture complète et des options de jet de massage ciblé
    • Pommeau de douche à effet pluie Honesty® de 8 po (203 mm) avec jet à couverture complète et rotule réglable pour un réglage précis du jet
    • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm)
    • La douchette contient un clapet anti-retour régulateur de débit pour éviter le reflux
    • Coude d'alimentation mural Awaken® avec clapet anti-retour
    • Bras de douche à angle droit et bride
    • La longueur de la barre coulissante de 24" (610 mm) offre une douche personnalisée à différentes hauteurs
    • Le coffret comprend : une pomme de douche à effet pluie de 8 po, un bras de pomme de douche à effet pluie, une douchette, un tuyau de douche en métal de 60 po, une barre coulissante réglable avec support de montage pour douchette, un coude d'alimentation mural et une garniture de valve Rite-Temp.
    • Vanne vendue séparément
    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité énergétique dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

    Matériel

    • La construction en matériau de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26273-G
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsHonesty®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.26
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)14.6
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers