Publier vos produits
K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder

Traduit par Google,

Minimaliste dans sa conception, le porte-papier hygiénique Elate convient aussi bien aux salles de bains traditionnelles qu'aux environnements très contemporains.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Elate.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27293
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsElate®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.31
  • Largeur (pouces)3.56
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers