Publier vos produits
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

Traduit par Google,

La collection de robinets de cuisine KOHLER® Billet est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute de l'industrialisation. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets remplisseurs muraux pour cuisine Billet est un véritable bijou.

  • Le bec articulé avec rotation à 360° offre un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur les tables de cuisson et les cuisinières
  • Poignée ronde simple avec arrêt de la poignée ronde principale
  • Débit de 3,2 gpm (12,1 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28678-9
  • Famille de produitsKitchen Faucet
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.32
  • Largeur (pouces)2.64
  • Profondeur (pouces)11.16
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique