Publier vos produits
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

    3.8 sur 5 étoiles3.8(15 Avis)
    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier avant Whitehaven présente un style de ferme épuré et polyvalent pour compléter n'importe quel décor. Un grand bassin unique peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite le drainage et le nettoyage. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Une façade à tablier standard facilite l'installation sur des armoires à tablier de 36 pouces. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de beaux résultats.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 36 pi.
    • Bol unique.
    • 9" de profondeur.
    • Le tablier Self-Trimming® recouvre la façade de l'armoire pour une installation facile et de beaux résultats.
    • Pas de trous de robinet.
    • Le bassin est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend des modèles de découpe.
    • Crépine non incluse.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Finition en émail résistant aux acides.

    Installation

    • Tablier sous-monté à l'avant.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6489
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.62
    • Largeur (pouces)21.56
    • Profondeur (pouces)35.68
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks