Publier vos produits
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Charlemont™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traduit par Google,

    Inspirée du design moderne du milieu du siècle, la collection de meubles-lavabos Charlemont est ornée de lignes élégantes, de textures subtiles et d'une simplicité minimaliste, comblant le fossé entre le banal et le niche. Les panneaux de porte et de tiroirs au centre surélevé ajoutent un intérêt visuel, ainsi que des poignées de quincaillerie nettement carrées présentant des détails subtils. Cet ensemble de meuble-lavabo de 48 po comprend une armoire, un comptoir en quartz avec dosseret, un évier et de la quincaillerie assortis.

    Caractéristiques

    • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un dosseret, un évier et la quincaillerie d'armoire.
    • Quatre tiroirs à extension complète de 17 po (432 mm) avec glissières latérales à fermeture en douceur
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables en trois directions pour un accès facile à l'armoire
    • L'intérieur de l'armoire de 20 po (508 mm) offre amplement d'espace de rangement
    • L'intérieur de l'armoire aux finitions assorties offre un dégagement généreux pour la plomberie
    • Le dessus du meuble-lavabo est doté de trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm) ; nécessite un robinet monté sur le pont (vendu séparément)
    • Quincaillerie Vibrant® en nickel brossé incluse sur les vanités blanches, quincaillerie Vibrant Brushed Moderne Brass sur les vanités Ferrous Grey et Tidal Blue et quincaillerie noir mat sur les vanités Light Oak

    Matériel

    • Le dessus de meuble-lavabo et le dosseret en quartz blanc pur ajoutent de la beauté et une durabilité durable.
    • Évier en porcelaine vitrifiée
    • Bois massif et MDF résistant à l'humidité

    Installation

    • Dessus de meuble-lavabo séparé pour une installation simplifiée
    • Installation facile – aucun outil spécial requis

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme étant cancérigène. Évitez d'inhaler de la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres dispositifs de protection personnelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29262-BD1
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsCharlemont™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.68
    • Largeur (pouces)49.02
    • Profondeur (pouces)22.44
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework