Publier vos produits
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

Traduit par Google,

Le siège de toilette Layne™ est compatible avec une grande variété de toilettes allongées en une et deux pièces. Ce siège de toilette est doté de la technologie innovante KOHLER® Quiet-Close™ qui empêche les claquements pour un environnement de salle de bain plus silencieux. Les pare-chocs uniques Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place et empêchent tout déplacement.

Caractéristiques

  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
  • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée
  • Charnières en plastique de couleur assortie
  • L'agent antimicrobien inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des moisissures responsables des odeurs. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation.
  • Les sièges de toilettes ne peuvent pas être retournés à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de leur emballage d'origine.

Matériel

  • Construction en plastique

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-30015-A
  • Famille de produitsToilet Seats
  • Groupe de produitsLayne®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.9
  • Largeur (pouces)14.17
  • Profondeur (pouces)19.63
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique