Publier vos produits
Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Traduit par Google,

Conservez votre style de vie indépendant avec les accoudoirs de toilettes KOHLER®. Ces accoudoirs attrayants se montent facilement entre la cuvette des toilettes et le siège et offrent un soutien à l'utilisateur lorsqu'il se prépare à s'asseoir et à descendre des toilettes, et les bras se soulèvent facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un revêtement texturé facile à nettoyer assure une bonne adhérence pour vos mains. Les accoudoirs de toilette KOHLER® supportent un poids total de 530 livres et offrent une largeur d'ouverture spacieuse de 18" pour que vous puissiez vous asseoir dans un confort détendu.

Caractéristiques

  • La largeur entre les bras de 18 po (457 mm) permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement
  • Les bras peuvent être facilement levés en position verticale lorsqu'ils ne sont pas utilisés
  • Capacité de poids totale de 530 lb
  • S'installe facilement entre la cuvette des toilettes et le siège – pas besoin de montage au mur ou au sol
  • Le revêtement texturé facile à nettoyer allonge la longueur des accoudoirs pour une adhérence positive et un confort d'utilisation
  • Convient à certaines toilettes KOHLER® monobloc et deux pièces ; non compatible avec les toilettes intelligentes KOHLER®

Matériel

  • Construction métallique résistante

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Pour usage résidentiel seulement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-31636
  • Famille de produitsToilet Fittings
  • Groupe de produitsKohler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)22.43
  • Profondeur (pouces)15.5
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code ETIMEC011039
  • Nom ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets