Publier vos produits
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Traduit par Google,

    Cette version économe en eau de la toilette Wellworth, leader de l'industrie, apporte un design gracieux et épuré à la baignoire. À 1,28 gallon par chasse, cette toilette à haute efficacité conserve jusqu'à 16 500 gallons d'eau par an par rapport à une toilette de 3,5 gallons. Une technologie innovante assure une chasse d'eau performante pour la propreté. La cuvette à devant arrondi s'adapte facilement aux petites salles de bain et salles d'eau.

    CARACTÉRISTIQUES

    • WC deux pièces.
    • La cuvette à devant rond offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
    • 1,28 gallons par chasse (gpf).
    • Levier de déclenchement standard à gauche inclus.
    • La combinaison se compose du réservoir K-4436 et du bol K-4197.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Wellworth.

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La valve de chasse d'eau KOHLER exploite la force naturelle de la gravité et optimise les performances de chasse.
    • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.

    Installation

    • Brut standard de 12 pouces.
    • Siège et ligne d'alimentation non inclus.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3577
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWellworth® Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.25
    • Largeur (pouces)19.62
    • Profondeur (pouces)27.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets