Publier vos produits
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Simplifiés pour un style contemporain, les accessoires Alteo sont assortis aux robinets Alteo pour donner un look coordonné à votre salle de bain. Fabriqué en métal durable, ce porte-papier hygiénique a un design vertical innovant pour une utilisation facile et un style unique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Alteo.

    Installation

    • Outils et gabarit d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-37056
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAlteo®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.87
    • Largeur (pouces)4.37
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique