Publier vos produits
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
    Kohler

    K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner

    Traduit par Google,

    Les portes de douche Aerie offrent une installation facile et une esthétique, un fonctionnement et une sensation de premier ordre. Incorporant des caractéristiques de conception vraiment uniques, l'écran de bain Aerie offre un look élégant et contemporain à l'intérieur comme à l'extérieur.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/4" (6 mm) d'épaisseur.
    • La nanotechnologie CleanCoat® fournit une surface lisse et antiadhésive pour aider à prévenir l'accumulation de taches d'eau, de bactéries et de moisissures sur votre verre, pour le rendre facile à nettoyer et le garder comme neuf.

    Technologie

    • Pivote vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour un accès et un nettoyage faciles.
    • Le joint offre un excellent confinement de l'eau.
    • Montant mural carré de style minimaliste.
    • Aucune vis exposée pour un look élégant et contemporain.

    Installation

    • Pare-baignoire.
    • Réglage hors d'aplomb pour une installation simple.
    • Réglage de la largeur de 5/8" (16 mm) sur le montant mural.
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.
    • Pour usage résidentiel seulement.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-707105-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAerie®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)57
    • Largeur (pouces)31.5
    • Profondeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures