Publier vos produits
K-707628-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 45 - 47-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707628-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 45 - 47-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduit par Google,

Ajoutez la touche finale à votre espace de douche avec la luxueuse porte de douche pivotante Cursiva sans cadre. Cette conception contemporaine comprend une charnière pleine longueur, offrant un style audacieux et un fonctionnement fluide. La porte mesure 71-5/8" de haut sans dégagement minimum pour la tête et possède de belles poignées dos à dos pour une entrée et une sortie faciles. Cette porte de douche comprend un verre trempé épais de 5/16" et SealNetik™, un joint magnétique pour excellente rétention d'eau. L'installation comprend un réglage hors d'aplomb de 3/8" sur les panneaux de verre fixes et mobiles.

Fonctionnalités

  • Le support en L innovant maintient le panneau fixe en place et lui donne une sensation de solidité tout en étant discret pour l'espace de douche.
  • Le joint magnétique pleine longueur SealNetik™ maintient la porte fermement fermée, offrant un excellent confinement de l'eau.
  • Le système de charnières sur toute la longueur offre une stabilité, une sécurité et un fonctionnement en douceur supplémentaires.
  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste.
  • Poignées de porte de douche verticales dos à dos de 11-7/8" (301 mm).
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cursiva.

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur.
  • L'aluminium anodisé prévient la rouille et la corrosion.

Installation

  • 71-5/8" (1819 mm) de haut, sans restriction de dégagement minimum de la tête.
  • Convient aux largeurs d'ouverture de 45"–47-1/2" (1143–1207 mm).
  • Nécessite une profondeur de seuil minimale de 2" (51 mm).
  • Nécessite un mur plat d'au moins 5-1/2 po (140 mm) du côté du panneau fixe pour monter le support en L.
  • Le matériel de montage de la vitre de douche et le support en L doivent être fixés au mur structurel.
  • Un réglage hors d'aplomb de 3/8" (10 mm) de chaque côté simplifie l'installation.
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir vers la gauche ou la droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain.
  • Pour usage résidentiel seulement.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-707628-8L
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCursiva™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)71.62
  • Largeur (pouces)47.5
  • Profondeur (pouces)7.06
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures